Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Green'Up
LEGRAND
Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
REF. 055281
EAN.
3245060552817
Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
27,99 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 32 A |
---|---|
Número de polos | 3 |
Tensión según EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violeta |
Color característico | Violeta |
Número RAL | 4001 |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
---|---|
Dirección de conexión | Recto |
Entrada de cable | Tuerca de casquillo |
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |