Base para cuadros con entreejes unificados P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Green'Up
LEGRAND
Base para cuadros con entreejes unificados P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
REF. 055295
EAN.
3245060552954
Clavija mural inclinada P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Se pueden fijar en tapas cubrebornas ciegas o troqueladas y en cajas de empotrar ref. 057721/22. 850ºC (partes activas) / 650ºC (cuerpo). Temperaturas: -25ºC a +40ºC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
23,19 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 32 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violeta |
Número de polos | 2 |
Posición de la hora del reloj | 12 h |
Color característico | Violeta |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Dirección de conexión | Recto |
---|---|
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Dimensión de la brida vertical | 84 mm |
Distancia vertical desde el agujero | 70 mm |
Dimensión de la brida horizontal | 84 mm |
Distancia horizontal desde el agujero | 70 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN