Base de corriente monobloc Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie vertical - gris
Plexo
LEGRAND
Base de corriente monobloc Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie vertical - gris
REF. 069744L
EAN.
3414971882294
Base de corriente doble 2P+T 16A. Para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo - IP55. Mecanismo completo para instalación vertical de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
40,03 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
---|---|
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 0 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Tipo de protección (IP) |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Con tapa abatible | Si |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | No |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Anchura del dispositivo | 84.5 mm |
Altura del dispositivo | 155.55 mm |
Profundidad del dispositivo | 61.55 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | Si |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 16-25 mm |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN