Pasar al contenido principal
Logo print

Base de corriente monobloc superficie Plexo IP 55 - 16A - 2P+T - embornamiento con tornillos- antracita

Plexo LEGRAND

Base de corriente monobloc superficie Plexo IP 55 - 16A - 2P+T - embornamiento con tornillos- antracita

REF. 069783L EAN. 3414971882799

Base de corriente 2P+T 16A. Para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo - IP55. Mecanismo completo para instalación de superficie.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
17,26 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección Otros
Número de contactos activos (redondos) 0
Número de contactos activos (planos) 0
Con lámpara de señal No
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 1
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Tipo de protección (IP)
Método de conexión Terminal enroscado
Con tapa abatible Si
Con protección de contacto mejorada Si
Color Antracita
Color metálico No
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada No
Con iluminación funcional No
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Sin suministro de energía especial
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación Montaje con tornillo
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Con función de bucle No
Con interruptor de encendido/apagado No
Inserto central girado No
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK08
Anchura del dispositivo 82 mm
Altura del dispositivo 85 mm
Profundidad del dispositivo 62 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Compatible IFTTT No
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Para condiciones serveras según VDE Si
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de tensión CA
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Precableado No
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²
Diámetro de tubo para producto montado en pared 16-25 mm
Objeto conectado No

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F03972ES-00.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F03972FR-00.pdf pdf (0.96 Mo)
Hoja técnica
F04054EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
Hoja técnica
F03972EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069783L.stp ifc (2.25 Mo)
2 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01918-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles