Pasar al contenido principal
Logo print

Base de corriente Mosaic, estándar francés. 2P+T, 2 módulos. Rasante con espiga. Automático. Indicador. Rojo antibacteriano

Mosaic LEGRAND

Base de corriente Mosaic, estándar francés. 2P+T, 2 módulos. Rasante con espiga. Automático. Indicador. Rojo antibacteriano

REF. 278126L EAN. 3414971574564

Base o toma 2P+T FB (estándar francés) a ras de superficie, rasante con espiga Mosaic con piloto luminoso. 2 módulos. 16 A 250 V. Embornamiento automático. Color rojo antibacteriano

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
24,68 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Clavija de conexión a toma de tierra
Acoplamiento de conductor neutro No
Contacto de protección Redondo
Número de contactos activos (redondos) 2
Número de contactos activos (planos) 0
Número de contactos activos (cuadrado) 0
Con lámpara de señal Si
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Ninguno
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible No
Con protección de contacto mejorada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Color Rojo
Número RAL (similar) 3020
Color metálico No
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada Si
Con iluminación funcional Si
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Alimentación de seguridad adicional (rojo)
Tipo de montaje Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación Engatillado
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Tratamiento antibacteriano Si
Con función de bucle Si
Con interruptor de encendido/apagado No
Color del elemento de conmutación Rojo
Inserto central girado No
Intensidad nominal 16 A
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP41
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 45 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 38 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Compatible IFTTT No
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Para condiciones serveras según VDE No
Profundidad de instalación 30 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Power Delivery No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²
Soporte del cable Otros
Cubierta Placa de cubierta central
Objeto conectado No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F03152FR-00.pdf pdf (0.13 Mo)
Hoja técnica
F03152EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
2 documentos
Certificado
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certificado