![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057676-LEGRAND.jpg)
Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Green'Up
LEGRAND
Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
REF. 057676
EAN.
3245060576769
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Plástico. Autoextinguible: 850 ºC. Configuración doméstica con obturadores. Puede fijarse sobre panel frontal precortado o liso en combinados P17 (ref. 057721/22). Color azul .
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
11,05 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje según UL/CSA (si se desea la versión UL) | 250 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | Otros |
Número de polos | 2 |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Azul |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Dirección de conexión | Recto |
---|---|
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Dimensión de la brida vertical | 75 mm |
Distancia vertical desde el agujero | 60 mm |
Dimensión de la brida horizontal | 75 mm |
Distancia horizontal desde el agujero | 60 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN