Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 2P+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
Plexo
LEGRAND
Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 2P+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
REF. 091655
EAN.
3245060916558
Base de corriente 2P+T 20A. Para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo - IP55. Mecanismo completo para instalación de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
41,88 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Clavija de conexión a toma de tierra |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Contacto de protección | Plano |
Número de contactos activos (redondos) | 2 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Número de contactos activos (cuadrado) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 2 |
Impresión/marcado | Otros |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | Si |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7016 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | Si |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 20 A |
Voltaje nominal | 400 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Anchura del dispositivo | 90 mm |
Altura del dispositivo | 90 mm |
Profundidad del dispositivo | 65 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Carcasa completa |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN