Pasar al contenido principal
Logo print

Base mural de superficie P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado

Green'Up LEGRAND

Base mural de superficie P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado

REF. 055206 EAN. 3245060552060

Base mural de superficie P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
32,61 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Enchufe CEE 16 A 1x16A2p24V
Enchufe CEE 32 A Ninguno
Enchufe CEE 63 A Ninguno
Enchufe CEE 125 A Ninguno
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) 0
Protección Ninguno
Interruptor de protección F1 Ninguno
Número de interruptores automáticos 0
Material de carcasa Plástico
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión Otros
Diámetro de la entrada de cable M25
Manipulación Montaje en pared
Clase de protección (IP) IP44
Ejecución militar No
Color Gris
Altura 103 mm
Anchura 84 mm
Profundidad 101 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles