![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864054-WEB-R.jpg)
Base de televisión TV-SAT única Niloé Step
Niloé Step
LEGRAND
Base de televisión TV-SAT única Niloé Step
REF. 864054
EAN.
3414971123427
La toma Niloé Step TV-SAT permite distribuir las señales de TV y radio de todos los operadores. Se pueden conectar todo tipo de televisores con calidad de ultra alta definición (UHD). El mecanismo debe completarse con placa y placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
12,35 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 1.5 dB |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de transmisión a 2400 MHz | 1.5 dB |
Apto para alimentación remota | No |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Device depth | 42.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN