Base de televisión TV única Niloé Step
Niloé Step
LEGRAND
Base de televisión TV única Niloé Step
REF. 864050
EAN.
3414971123304
La toma de TV Niloé Step permite conectar todo tipo de televisores con calidad de ultra alta definición (UHD). El mecanismo debe completarse con una placa de cubierta y una placa.
Garantía 3 años
7,96 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Método de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 1 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | No |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Grado de protección (IP) | IP21 |
Resistencia al impacto (IK) | IK04 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 46.2 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN