![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774435_pw_124035.jpg)
Base TV-R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
Valena
LEGRAND
Base TV-R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
REF. 774437
EAN.
3245067744376
Toma Valena que asegura la distribución de señales de TV, radio y satélite.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
37,07 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 14 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 14 dB |
Número de vías de salida | 3 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de transmisión a 2400 MHz | 1.5 dB |
Apto para alimentación remota | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 82 mm |
Altura del dispositivo | 82 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN