Pasar al contenido principal
Logo print

Cable 4 pares Cat. 6 FTP cubierta LSZH 500 m. Suministrado en bobina. Peso 48 kg

LCS LEGRAND

Cable 4 pares Cat. 6 FTP cubierta LSZH 500 m. Suministrado en bobina. Peso 48 kg

REF. 032776 EAN. 3245060327767

Este cable de 4 pares trenzados F/UTP de categoría 6 admite la transmisión de datos en un sistema de cableado estructurado al mismo tiempo que protege de las interferencias electromagnéticas.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8201
3,28 € / metro Embalaje: 500 metro(s)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material del conductor Cobre
Superficie del conductor Descubierto
Diámetro del conductor 0.56 mm
Sección nominal del conductor 0.25 mm²
Calibre AWG 23
Clase del conductor Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de hilos 16
Número de elementos del trenzado 8
Elemento de trenzado Pares
Material de aislamiento del conductor Otros
Especificación aislamiento del conductor Polietileno (PE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2 No
Tipo de identificación de los conductores Color
Apantallado sobre elemento de trenzado Ninguno
Trenzado Paquete
Apantallado sobre trenzado Film
Cable con obturación longitudinal No
Cable con obturación radial Si
Apto para instalación subterránea No
Tipo de instalación subterránea autorizado Otros
Revestimiento de protección Ninguno
Material de cubierta Otros
Especificación del material de cubierta Polietileno (PE)
Color de cubierta exterior Azul
Blindaje/refuerzo Ninguno
Geometría del cable Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 Si
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 Si
Sin halógenos según IEC 60754-1 Si
Sin halógenos según EN IEC 60754-2 Si
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 Dca
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo s2
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables d2
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez a1
Diámetro exterior aprox. 7.3 mm
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado 59 mm
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija 29.5 mm
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación 0-50 °C
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración -20-60 °C
Categoría 6
Valor NVP 66 %
Resistente a UV No
Certificado para aplicaciones marinas No
Adecuado como cable telefónico Si
Adecuado como cable de datos de ordenador Si
Peso 82 kg/km
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 No
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 No
Temperatura de almacenamiento -20-60 °C
Número RAL 5015

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000099507EN-03.pdf pdf (0.09 Mo)
Hoja técnica
S000099507FR-03.pdf pdf (0.11 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01575-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Declaración de prestaciones