-
Versión de la cubierta
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Material
-
Equipamiento
-
Apilamiento
-
Forma
-
Forma
-
Sección máxima de conductor
-
Sección máxima de conductor
-
Sección máxima de conductor
-
Forma
-
Instalación en suelo
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Instalación bajo agua
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Para diámetro de tubo
-
Para diámetro de tubo
-
Para diámetro de tubo
-
Introducción desde la parte posterior
-
Versión a prueba de explosiones
-
Para zona Ex gas
-
Para zona EX polvo
-
Tipo de alimentación a través de la carcasa
-
Integridad del circuito
-
Cubierta transparente
-
Fijación de la cubierta
-
Fijación de la cubierta
-
Colable
-
Gel de sellado incluido
-
Sellable
-
Sellable
-
Con apantallado
-
Resistente a la intemperie
-
Diámetro
-
Diámetro
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-092196-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 310x240x130mm 24 entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092052-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 180x140x86mm. 10 entradas de membrana. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-092186-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 220x170x92mm. 14 entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-092176-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 180x140x92mm. 10 entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092032-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 130x130x74mm. 10 entradas de membrana. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-092166-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 155x110x80mm 10 entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-092022-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 105x105x55mm. 7 conos. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092005-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 65x65x40mm. 7 conos. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092012-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 80x80x45mm. 7 conos. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092002-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, redonda Ø70mm, altura 45mm para cables y tubos de 4 a 20mm. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092001-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, redonda Ø60mm, altura 40mm para cables y tubos de 4 a 20mm. Color gris
Sin IVA