Pasar al contenido principal
Logo print
title

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (cartucho N-PE)

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (cartucho N-PE)

REF. 412300 EAN. 3414970517920

Cartuchos de repuesto - T2/40 kA (cartucho N-PE) - Para limitadores ref. 4 122 44/45.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
146,76 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT No
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT No
Tipo de red: otros Si
Corriente nominal de descarga (8/20) 20 kA
Voltaje nominal CA 230 V
Tensión continua máxima CA 320 V
Nivel de protección de L-N 1.7 kV
Nivel de protección N-PE 1.5 kV
Fusible de respaldo integrado No
Tamaño de construcción 1 separación modular
Con contacto de telecomunicación No
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 Si
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

2 documentos
Guía técnica
Manual de uso
LE07586AA_1.pdf pdf (0.34 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles