Pasar al contenido principal
Logo print

Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo

Green'Up LEGRAND

Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo

REF. 057588 EAN. 3245060575885

Clavija mural de superficie P17. 16A, 3P+T, 380/415V~, IP44 IK09. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (piezas en contacto con partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Rojo.

Garantía 2 años
19,97 € / unidad Embalaje: 5 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Amperaje IEC 16 A
Tensión según EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos 4
Posición de la hora del reloj 6 h
Color característico Rojo
Grado de protección (IP) IP44
Sistema de conexión Terminal enroscado
Método de construcción Conector de aparato encastrado
Inversor de fases No
Dirección de conexión Recto
Material Plástico
Ejecución militar No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 documento
3D Autocad
057588.dwg dwg (0.13 Mo)
1 documento
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles