Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
REF. 058288
EAN.
3245060582883
Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44, IK09. Rojo. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas)/650 ºC (cuerpo).
Garantía 2 años
27,30 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 32 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rojo |
Número de polos | 4 |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Grado de protección (IP) | IP44 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
---|---|
Método de construcción | Conector de aparato encastrado |
Inversor de fases | No |
Dirección de conexión | Recto |
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
SELECCIONAR UNA ACCIÓN