![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075663_pw_134906.jpg)
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x145
DLPE
LEGRAND
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x145
REF. 075663
EAN.
3245060756635
Permite unir dos cuerpos y simplifica la fijación de tramos a la pared.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
8,64 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 145 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN