Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador Plexo completo empotrado gris - 10AX

Plexo LEGRAND

Conmutador Plexo completo empotrado gris - 10AX

REF. 069811L EAN. 3414971883161

El conmutador 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo. (IP55). Producto completo para instalación de empotrar.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
17,34 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de cableado Interruptor bidireccional
Tipo de operación Balancín/botón
Tipo de montaje Elemento base con carcasa completa , Montado empotrado (escayola)
Pulsador interruptor No
Número de balancines 1
Tipo de fijación Fijación mediante rosca
Con placa de montaje No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Gris
Número RAL (similar) 7046
Color del elemento de conmutación Gris
Espacio para etiqueta/superficie de impresión No
Iluminación No
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK08
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes 10 AX
Contactos de supervisión No
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Interruptor de calefacción No
Interruptor de la lavadora No
Anchura del dispositivo 85 mm
Altura del dispositivo 85 mm
Profundidad del dispositivo 57 mm
Profundidad de instalación 28.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03415ES-00.pdf pdf (0.57 Mo)
Hoja técnica
F03415FR-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Hoja técnica
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069811L.stp ifc (1.56 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01312-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles