Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador NA Plexo monobloc de empotrar gris - 10 A

Plexo LEGRAND

Pulsador NA Plexo monobloc de empotrar gris - 10 A

REF. 069820L EAN. 3414972110495

Pulsador adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… desde un lugar que necesita protección contra el agua y el polvo (IP55).

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
18,60 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento base con carcasa completa , Montado empotrado (escayola)
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Pulsador
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 1
Número de contactos inversores 0
Número de contactos giratorios 0
Tipo sin contacto No
Número de balancines 1
Número de polos 1
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Con luz No
Con fuente de luz No
Con lámpara de señal No
Contactos de supervisión No
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Tipo de fijación Fijación mediante rosca
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Gris
Número RAL (similar) 7046
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK08
Anchura del dispositivo 82 mm
Altura del dispositivo 85 mm
Profundidad del dispositivo 54 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 28.5 mm
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03414ES-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Hoja técnica
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Hoja técnica
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069820L.stp ifc (1.56 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01513-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles