Conmutador Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Plexo
LEGRAND
Conmutador Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
REF. 069751L
EAN.
3414971882430
El conmutador 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo. (IP55). Producto completo para instalación de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
13,94 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento base con carcasa completa , Montado superficial (escayola) |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
---|---|
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 82 mm |
Altura del dispositivo | 85 mm |
Profundidad del dispositivo | 61 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 16-25 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN