Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 3P 320V~ - 3 módulos
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 3P 320V~ - 3 módulos
REF. 412242
EAN.
3414970517661
Limitador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 3P 320V~ - 3 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
451,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | No |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 3 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 20 kA |
Voltaje nominal CA | 230 V |
Tensión continua máxima CA | 320 V |
Nivel de protección | 1.7 kV |
---|---|
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 3 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | Si |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN