![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-402057-WEB-R.jpg)
Diferencial RX³ - 2P - 230 V~ - 30 mA - 40A - tipo AC
RX³
LEGRAND
Diferencial RX³ - 2P - 230 V~ - 30 mA - 40A - tipo AC
REF. 402057
EAN.
3245064020572
Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1103
133,55 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 2 |
---|---|
Tensión nominal | 230 V |
Corriente nominal | 40 A |
Corriente nominal de fallo | 0.03 A |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 250 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Tipo de corriente de fallo | CA |
Tipo selectivo | No |
Tipo de retardo de corta duración | No |
Resistencia al cortocircuito (Icw) | 10 kA |
Resistencia a la corriente | 0.25 kA |
Tipo de tensión | CA |
Con dispositivo de bloqueo | Si |
Frecuencia | 50 Hz |
Equipos adicionales posibles | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-60 °C |
Grado de contaminación | 2 |
---|---|
Sección de conductor conectable | 0.75-35 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.75-50 mm² |
Número RAL (similar) | 7035 |
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 88.9 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Nominal voltage | 180-250 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | Si |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-CB FR_713498/M1
(2.3 Mo)
Certificado
AENOR-030/002609
(0.6 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN