Electrónica módulos pulsadores digital SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Electrónica módulos pulsadores digital SERIE 7
REF. 375007
EAN.
8424748750072
Módulo de 8 pulsadores en 2 columnas, reversible, para instalaciones Teguibus. Se puede combinar con todos los perfiles de pulsadores. Incluye un latiguillo de 13cm para electrónica Teguibus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
49,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón pulsador |
---|---|
Proceso de lectura biométrica | No |
Código del método de lectura | No |
Proceso de lectura del soporte de datos | No |
Técnica de instalación | Sistema multicable |
Montaje empotrado | Si |
Montaje en superfície | No |
Con carcasa | Si |
Anchura | 110 mm |
Altura | 94 mm |
Profundidad | 45 mm |
Tipo de corriente (entrada) | CC |
Tensión de servicio | 12-12 V |
Power over Ethernet (PoE) | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
---|---|
Contiene teclado | Si |
Con función día/noche | No |
Color | Otros |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP33 |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Libre de halógenos | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | No |
Objeto conectado | No |