![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038715-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 70x15mm
Logicab
LEGRAND
Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 70x15mm
REF. 038715
EAN.
3245060387150
Etiqueta 70 x 15mm - Se emplean junto con el portaetiquetas ref. 0 387 17.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
3,63 €
/
unidad
Embalaje:
70 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | De paredes finas |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 70 mm |
Anchura | 15 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |