Fuente de alimentación conmutada, monofásica 120W - 5A - 24 V=
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Fuente de alimentación conmutada, monofásica 120W - 5A - 24 V=
REF. 146623
EAN.
3414970543318
Fuente de alimentación conmutada estabilizada - monofásica - 75-960W - salida 24V= - 240W.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
726,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 24-28 V |
Corriente máxima de salida 1 | 5 A |
Tensión de salida ajustable | Si |
Valor nominal tensión de salida 1 | 24 V |
Valor nominal corriente de salida 1 | 5 A |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 100-240 V |
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz | 88-264 V |
Voltaje de suministro de CC nominal | 124-370 V |
Tensión de salida regulada | Si |
Potencia suministrada | 120 W |
Estabilizado | Si |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | No |
Apto para instalación en serie | No |
---|---|
Anchura de montaje | 40 mm |
Montaje directo posible | Si |
Anchura | 40 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 113 mm |
Apto para funciones de seguridad | Si |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-85 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 4-4 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN