![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048775-WEB-R.jpg)
Indicador externo negro
Hotel Solutions
LEGRAND
Indicador externo negro
REF. 048775
EAN.
3414971201569
Indicador externo que incluye timbre de puerta e indicador de servicios de habitación como maquillaje o no molestar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
199,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 0 |
Número de botones | 2 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 55 mm |
Anchura | 129 mm |
Altura | 93 mm |
Profundidad | 42 mm |
Profundidad de instalación | 30 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 8 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 0-0 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Programable | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN