![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414940-LEGRAND-1000.jpg)
Interfaz de comunicación EMS CX³/RS 485
Supervisión y medida
LEGRAND
Interfaz de comunicación EMS CX³/RS 485
REF. 414940
EAN.
3414970805591
Interfaz de comunicación modular para convertir datos EMS CX³ a Modbus RS485.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
370,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Sistema de bus KNX | No |
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
---|---|
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Máx. tasa de transmisión de datos | 115200 Bd |
Con conexión de bus | Si |
Con área para etiqueta | Si |
Con indicador LED | Si |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
10 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía de instalación
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN