![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Juego de 6 sujetacables metálicos Linkeo
Linkeo
LEGRAND
Juego de 6 sujetacables metálicos Linkeo
REF. 646425
EAN.
3245066464251
Juego de 6 anillas metálicas pasacables para armarios Linkeo de 800mm de ancho.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
77,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Soporte de cable |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | Si |
Anchura | 72 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN