Kit audio A5 (5 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Kit audio A5 (5 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
REF. 375015
EAN.
8424748750157
Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 5 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3004
362,47 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | No |
---|---|
Number of indoor stations | 5 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Number of call buttons | 5 |
Installation technique | Multi-wire system |
Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
Color de la estación interior | Blanco |
Mounting method outdoor station | Flush-mounted |
Material de la unidad exterior | Aluminio |
Colour outdoor station | Aluminium |
Expandable to max. number of outdoor stations | 3 |
Permite la conexión con el smartphone | No |
Comunicación interna | No |
Manos libres | No |
With day/night function | No |
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
Con función de memoria | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | No |
Suitable for disabled persons | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Width | 260 mm |
Altura | 185 mm |
Depth | 232 mm |
Profundidad de instalación | 34 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP54 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 207-253 V |
Supply current | 0.002-0.052 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sound level | 89 dB |
Standby consumption | 0.002 mA |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Puerto USB | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Control volumen | Si |
Direccionable | No |
Portero con aplicación móvil | No |
Número de tonos | 1 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Función de memorización de visitantes | No |
Max distance between internal and external unit | 1000 m |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Objeto conectado | No |