Pasar al contenido principal
Logo print

Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y magnetotérmic diferencial

Green'Up LEGRAND

Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y magnetotérmic diferencial

REF. 090470 EAN. 3414970336316

Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y protección magnetotérmica diferencial incluida.

Garantía 3 años
305,30 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Modelo Enchufe para recarga
Estándar Otros
Sistema de conexión Conexión roscada
Con dactuador de bloqueo No
Con bloqueo de acceso No
Grado de protección (IP) IP55
Voltaje nominal 250 V
Máxima corriente nominal 16 A
Tipo de corriente CA 1 fase
Número de contactos de comunicación 0
Longitud de los cables fijos 0 m
LED integrado No
Material de los contactos CuZn
Tratamiento superficial de los contactos Con revestimiento de plata
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Color Gris
Capacidad de los bornes 1.5-4 mm²

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE06859AE.pdf pdf (2.19 Mo)