Latiguillo conexión placa convencional SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Latiguillo conexión placa convencional SERIE 7
REF. 374001
EAN.
8424748740011
Latiguillo de conexión entre columnas para la conexión entre placas SERIE 7 del sistema Convencional colocadas de lado. Se requiere un latiguillo por cada columna adicional. 70cm. de longitud.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
4,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material del conductor | Cobre |
---|---|
Superficie del conductor | Descubierto |
Calibre AWG | 26 |
Sección nominal del conductor | 0.16 mm² |
Clase del conductor | Clase 6 = muy flexible |
Número de hilos | 3 |
Apantallado sobre elemento de trenzado | Ninguno |
Elemento de trenzado | No |
Apantallado sobre trenzado | Ninguno |
Tipo de identificación de los conductores | Otros |
Con conductor de protección | No |
Elemento de soporte | Ninguno |
Color de cubierta exterior | Gris |
Geometría del cable | Plano |
Protección de la torsión | No |
---|---|
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | No |
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 | Ninguno |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo | Ninguno |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables | Ninguno |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez | Ninguno |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 | No |
Anchura aproximada de cable | 5 mm |
Altura aproximada de cable | 6 mm |
Diámetro exterior aprox. | 2 mm |
Tensión asignada U0 | 12 V |
Tensión asignada U | 12 V |
Diseño del conductor | Redondo |