Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 1P - 320VA - 1 módulo
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 1P - 320VA - 1 módulo
REF. 412220
EAN.
3414970517944
Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendados para pequeñas instalaciones - Up 1,2 kV - In 5 kA/polo - TT, TNC, TNS - Protección recomendada: DX³ 20A curva C - 1P - Uc: 320 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
156,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | No |
Tipo de red: otros | Si |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 1 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 5 kA |
Voltaje nominal CA | 230 V |
Tensión continua máxima CA | 320 V |
Nivel de protección | 1.2 kV |
---|---|
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 1 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN