Pasar al contenido principal
Logo print

Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos

REF. 412224 EAN. 3414970518002

Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendados para pequeñas instalaciones - Up 1,2 kV - In 5 kA/polo - TT, TNC, TNS - Protección recomendada: DX³ 20A curva C - 1P+N - Uc: 320 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 2 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
305,25 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT No
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT Si
Tipo de red: otros No
Número de conductores (sin toma de tierra) 2
Corriente nominal de descarga (8/20) 5 kA
Voltaje nominal CA 230 V
Tensión continua máxima CA 320 V
Nivel de protección de L-N 1.2 kV
Nivel de protección N-PE 1.5 kV
Fusible de respaldo integrado No
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción 2 separación modular
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) 35 mm²
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) 25 mm²
Con contacto de telecomunicación No
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 Si
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 documento
3D Autocad
412224.dwg dwg (0.22 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles