![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346993-BTICINO-1000.jpg)
Módulo pulsador expansor
Elementos de instalación
BTICINO
Módulo pulsador expansor
REF. 346993
EAN.
8005543545720
El módulo de pulsadores expansores da la posibilidad de conectar pulsadores de llamada a los módulos de altavoces SFERA. Cada módulo puede gestionar hasta 8 pulsadores de llamada.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
93,53 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Anchura | 52 mm |
Altura | 41 mm |
Profundidad | 14 mm |
---|---|
Número de botones de llamada/timbre | 8 |
Color | Negro |
Objeto conectado | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN