![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-376160-WEB-F.jpg)
Módulo teclado SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Módulo teclado SERIE 7
REF. 376160
EAN.
8424743761608
Módulo teclado opcional para placas matriciales SERIE 7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
447,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Accionamiento de llave |
---|---|
Proceso de lectura biométrica | No |
Código del método de lectura | No |
Proceso de lectura del soporte de datos | No |
Installation technique | Multi-wire system |
Montaje empotrado | Si |
Montaje en superfície | No |
Con carcasa | Si |
Width | 133 mm |
Altura | 133 mm |
Profundidad | 45 mm |
Tipo de corriente (entrada) | CC |
Tensión de servicio | 12-12 V |
Power over Ethernet (PoE) | Otros |
Material de carcasa | Aluminio |
---|---|
Contiene teclado | Si |
With day/night function | No |
Color | Aluminio |
Profundidad de instalación | 30 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP33 |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Libre de halógenos | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | No |
Objeto conectado | No |