![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037500-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillos y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - azul
Viking 3
LEGRAND
Peine para Borna Viking 3 tornillos y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - azul
REF. 037500
EAN.
3245060375003
Montaje frontal con inserción automática, sin tornillo - Conex consecutiva o alterna - Para 10 bornas de paso de 5mm - azul - Ref. 037151/52: solo piso superior Ref. 037256: solo piso inferior Ref. 037254: no derivable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
4,99 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Pulsador tipo barra de jumper |
---|---|
Número de abrazaderas puenteadas | 10 |
Corriente nominal In | 24 A |
Tensión nominal | 800 V |
Aislado | Si |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Tipo de montaje | Enchufable |
Medida de rejilla | 5 mm |
Color | Rojo |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN