Pasar al contenido principal
Logo print

Placa Mosaic - 2x8 módulos - Aluminio

Mosaic LEGRAND

Placa Mosaic - 2x8 módulos - Aluminio

REF. 079337L EAN. 3414971580374
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
55,50 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 2
Dirección de montaje Horizontal
Número de unidades horizontales 1
Número de unidades verticales 2
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 8
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 2
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado Si
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para instalación incorporada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Color Aluminio
Número RAL (similar) 7040
Transparente No
Con tapa abatible No
Clase de protección (IP) Otros
Resistencia al impacto IK04
Tipo de fijación Bloquear en posición
Anchura 237 mm
Altura 166 mm
Profundidad 9 mm
Altura de la instalación 0 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Hoja técnica
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
9 documentos
Certificado
Certificado
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Certificado
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles