Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Oteo
LEGRAND
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
REF. 031407
EAN.
3245060314071
Permite el montaje de accesorios de cableado junto con el minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
9,22 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura del conducto del zócalo | 16 mm |
---|---|
Profundidad del conducto del zócalo | 32 mm |
Equipamiento | Ninguno |
Tipo de montaje de dispositivos de montaje | Estándar |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Decoración | Ninguno |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN