Pasar al contenido principal
Logo print

Porta planos cerrado autoadhesivo- IP 50 - 324x120x18mm - gris RAL 7035

XL³ 160/400 LEGRAND

Porta planos cerrado autoadhesivo- IP 50 - 324x120x18mm - gris RAL 7035

REF. 036582 EAN. 3245060365820

Portaplanos autoadhesivo Cerrado - RAL 7035 - Rígido - Plástico - IP 50 - Dimensiones interiores: 324 x 120 x 18mm.

Garantía 2 años
46,95 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Bolsillo del diagrama de cableado
Material Plástico
Apto para la anchura de construcción de la caja 350 mm
Color Gris
Número RAL 7035
Transparente No
Fijación autoadhesiva Si

Documentación

1 documento
Guía técnica
7 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado