-
Ejecutado como transformador de seguridad
-
Tensión primaria 1
-
Ejecutado como transformador de separación
-
Tensión primaria 2
-
Ejecutado como transformador de ahorro
-
Núcleo anular
-
Apto para montaje en PCB
-
Tensión secundaria 1
-
Tensión secundaria 2
-
Apto para instalación en serie
-
Apto para instalación en serie
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 220VA
Sin IVA
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 160VA
Sin IVA
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 100VA
Sin IVA
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 63VA
Sin IVA
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
Sin IVA