Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 1050mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 1050mm

REF. 020256 EAN. 3245060202569

2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Equipables - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 57mm - Para caja y armarios, altura 1050mm - Metal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
367,34 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada No
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1050 mm
Altura 575 mm
Profundidad 60 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Color Gris
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK09
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles