![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020265_pw_92418.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 600mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Puerta equipable transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 600mm
REF. 020263
EAN.
3245060202637
2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Equipables - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 53mm - Para caja y armarios, altura 600mm - Transparente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
390,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 600 mm |
Altura | 575 mm |
Profundidad | 60 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN