![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021272-WEB-R.jpg)
Puerta metal plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 52 - IP 55 - An. 700mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta metal plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 52 - IP 55 - An. 700mm
REF. 021272
EAN.
3245060212728
Puerta - Suministrada con empuñaduras con bombín intercambiable, pedir por separado - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica 48mm - Metálica - Para caja altura: 1295mm - Para caja anchura: 700mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
578,91 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1200 mm |
Altura | 725 mm |
Profundidad | 25 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN