Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm

REF. 020288 EAN. 3245060202880

2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Planas - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 38mm - de cristal: 34mm - Cristal: - Para caja/armarios altura 1500/1600mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
956,30 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada Si
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1500 mm
Altura 575 mm
Profundidad 25 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Clase de protección (IP) IP40

Documentación

3 documentos
Brochure
Manual de uso
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles