Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador de llave Mosaic - 3 posiciones - 6A - 2 módulos - Bombín europeo - Blanco

Mosaic LEGRAND

Pulsador de llave Mosaic - 3 posiciones - 6A - 2 módulos - Bombín europeo - Blanco

REF. 077075 EAN. 3245060770754

Mecanismos del programa Mosaic™: interruptores de llave, pulsadores de parada de emergencia, interruptores de tarjeta de acceso, indicadores de habitaciones de hotel, toma de máquina de afeitar Interruptores de llave - Blanco.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
81,77 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de cableado Interruptor bidireccional
Tipo de operación Llave
Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Pulsador interruptor No
Número de balancines 1
Tipo de fijación Bloquear en posición
Con placa de montaje No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Color del elemento de conmutación Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de impresión No
Iluminación No
Función de iluminación Otros
Tipo de iluminación Otros
Apto para el grado de protección (IP) IP41
Resistencia al impacto IK04
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes 10 AX
Contactos de supervisión No
Método de conexión Terminal enroscado
Interruptor de calefacción No
Interruptor de la lavadora No
Anchura del dispositivo 45 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 66 mm
Profundidad de instalación 46 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 50 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE09239AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Hoja técnica
F00439EN-05.pdf pdf (0.16 Mo)
Hoja técnica
F00439FR-05.pdf pdf (0.16 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles