Pasar al contenido principal
Logo print

Bombín europeo - con 3 llaves - para programas Plexo y Mosaic

Plexo LEGRAND

Bombín europeo - con 3 llaves - para programas Plexo y Mosaic

REF. 069795 EAN. 3245060697952

Cerradura con un juego único de 3 llaves.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
41,29 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de accesorio/repuesto Mecanismo de bloqueo mecánico
Accesorio Si
Recambio No
Anchura 17 mm
Altura 17 mm
Profundidad 42.5 mm
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Color Aluminio
Libre de halógenos Si

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles