Pasar al contenido principal
Logo print

Rejilla metálica de ventilación - IP32 IK10 - RAL 7035 - 138 x 138mm

Armarios industriales LEGRAND

Rejilla metálica de ventilación - IP32 IK10 - RAL 7035 - 138 x 138mm

REF. 034804 EAN. 3245060348045

Rejilla metálica de ventilación - IP 32 - IK 10 - Juego de 2 rejillas metálicas + 2 rejillas anti-insectos - RAL 7035 - 138 x 138mm.

Garantía 2 años
45,01 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para la profundidad de construcción de la caja 10 mm
Anchura 138 mm
Altura 138 mm
Para número máximo de ventiladores 2
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Con filtro incorporado Si
Método de montaje Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP) IP32
Color Gris
Número RAL 7035
Sin halógenos Si

Documentación

1 documento
Manual de uso
041570-01.pdf pdf (0.05 Mo)

Otros productos

Otros también han comprado

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles