![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020446-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
REF. 020446
EAN.
3245060204464
Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras - Para celda lateral interna altura 1050 o 1095mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
277,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 250 mm |
---|---|
Altura | 1000 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 460 mm |
Apto para altura de caja | 1095 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN