Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna

REF. 020447 EAN. 3245060204471

Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras - Para celda lateral interna altura 1250 o 1295mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
297,26 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 250 mm
Altura 1200 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 460 mm
Apto para altura de caja 1295 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

1 documento
Brochure
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)