Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas ciega para celda externa de alt. 600mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas ciega para celda externa de alt. 600mm

REF. 021083 EAN. 3414970756909

Tapa cubrebornas ciega para celda externa de altura 600mm para XL³ 4000.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
148,03 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 350 mm
Altura 600 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 475 mm
Apto para altura de caja 2231 mm
Número de unidades de altura (UA) 12
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

1 documento
Brochure